Valikko Haku

PVC Galvanised ST Conduit Teräs Musta 10.0 m

This galvanised steel conduit is coated with black PVC has a nominal size of 20.0 mm and is typically used in general protection wiring and connections to machines. It has a high mechanical strength and remains highly flexible. It has operating temperature range form - 15C to + 70 C and IP54 rating with standard fittings.
Tuotekoodi:

494600

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 165,5149 €
10 + 157,2471 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

165,51 €

1 x 165,5149 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kaapelijohdon muoto Unsplit
Koko materiaali Galvanoitu teräs
Hinnoiteltu Rulla
Tullinimike 7304900099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä