Valikko Haku

Corrugated Tube PA Musta 100.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon UL file number E3500965. It is a solid version with an internal diameter of 12.2 mm.
Tuotekoodi:

CT-12-A-PA-BK

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 2,0599 €
1000 + 1,8715 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

205,99 €

100 x 2,0599 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kaapelijohdon muoto Unsplit
Koko materiaali Polyamidi 6
Hinnoiteltu Rulla
Tullinimike 3917320090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä