Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit - suora/messinki

Varastossa

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Series Code :SR1717

Sarjanumero: SR1717

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
98 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
30,2023 € - 56,4671 € 400 Varastossa
M32
21.0 mm
64,8405 € - 64,8405 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
13.0 mm
162,7723 € - 379,8021 € Kysy toimitusaikaa täältä
M50
35.0 mm
8,6687 € - 9,6171 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
6.5 mm
11,295 € - 15,8131 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
6.5 mm
1,9406 € - 2,1533 € 6200 Varastossa
PG7
5.0 mm
3,1502 € - 3,4958 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG16
12.0 mm
1,9406 € - 2,9309 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
8.0 mm
28,6447 € - 39,0512 € Kysy toimitusaikaa täältä
M63
44.0 mm
7,9221 € - 8,7861 € Kysy toimitusaikaa täältä
1"
25.0 mm
13,4445 € - 13,4445 € 21 Varastossa
M20
13.0 mm
82,8168 € - 82,8168 € Kysy toimitusaikaa täältä
M50
35.0 mm
44,0302 € - 44,0302 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
7.0 mm
92,113 € - 193,4374 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32
21.0 mm
14,3618 € - 20,1066 € 350 Varastossa
M25
14.0 mm
2,5122 € - 3,4333 € 75 Varastossa
PG9
8.0 mm
3,0705 € - 4,6336 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG13.5
12.0 mm
4,4529 € - 4,9447 € 4100 Varastossa
PG21
18.0 mm
2,1799 € - 3,2938 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
6.0 mm
4,7586 € - 7,2296 € 75 Varastossa
M25
16.0 mm
  • / 5
Kaapeliläpiviennit ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Messinki Väritön

495137

Hinta-alue
56,4671 € - 30,2023 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    ATEX
  • ATEX-räjähdyssuojaus
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit M20 6.0 mm 13.0 mm Ruostumaton teräs

551788

Hinta-alue
64,8405 € - 64,8405 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    6.0 mm
  • DIN-suojausluokka
    DIN40050-T9
Kaapeliläpiviennit M50 21.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

551792

Hinta-alue
379,8021 € - 162,7723 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • DIN-suojausluokka
    DIN40050-T9
Kaapeliläpivienti EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Messinki Väritön

34002803E

Hinta-alue
9,6171 € - 8,6687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    EMC
  • Asennuskierteen pituus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
Kaapeliläpivienti EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Messinki Väritön

34002809E

Hinta-alue
15,8131 € - 11,295 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    EMC
  • Asennuskierteen pituus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    33.8 mm
Kaapeliläpiviennit PG7 2.0 mm 5.0 mm Messinki Väritön

490668

Hinta-alue
2,1533 € - 1,9406 €

Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    PG7
Kaapeliläpiviennit PG16 7.0 mm 12.0 mm Messinki Väritön

490676

Hinta-alue
3,4958 € - 3,1502 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    PG16
Kaapeliläpiviennit M16 4.0 mm 8.0 mm Messinki Väritön

490689

Hinta-alue
2,9309 € - 1,9406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Kaapeliläpiviennit M63 37.0 mm 44.0 mm Messinki Väritön

490701

Hinta-alue
39,0512 € - 28,6447 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    10.5 mm
  • Kierrekoko
    M63
Kaapeliläpiviennit 1 18.0 mm 25.0 mm Messinki Väritön

490709

Hinta-alue
8,7861 € - 7,9221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    1"
Kaapeliläpiviennit M20 Väritön

495135

Hinta-alue
13,4445 € - 13,4445 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    ATEX
  • ATEX-räjähdyssuojaus
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Asennuskierteen pituus
    6.0 mm
Kaapeliläpiviennit ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Messinki Väritön

495139

Hinta-alue
82,8168 € - 82,8168 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    ATEX
  • ATEX-räjähdyssuojaus
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
Kaapeliläpiviennit M12 3.0 mm 7.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

551786

Hinta-alue
44,0302 € - 44,0302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    5.0 mm
  • DIN-suojausluokka
    DIN40050-T9
Kaapeliläpiviennit M32 13.0 mm 21.0 mm Ruostumaton teräs

551790

Hinta-alue
193,4374 € - 92,113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • DIN-suojausluokka
    DIN40050-T9
Kaapeliläpivienti EMC M25 10.0 mm 14.0 mm Messinki Väritön

34002806E

Hinta-alue
20,1066 € - 14,3618 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    EMC
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    36.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG9 4.0 mm 8.0 mm Messinki Väritön

490669

Hinta-alue
3,4333 € - 2,5122 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    PG9
Kaapeliläpiviennit PG13.5 6.0 mm 12.0 mm Messinki Väritön

490673

Hinta-alue
4,6336 € - 3,0705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    PG13.5
Kaapeliläpiviennit PG21 13.0 mm 18.0 mm Messinki Väritön

490677

Hinta-alue
4,9447 € - 4,4529 €

Varastotasot
4100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    PG21
Kaapeliläpiviennit M16 2.0 mm 6.0 mm Messinki Väritön

490690

Hinta-alue
3,2938 € - 2,1799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Kaapeliläpiviennit M25 9.0 mm 16.0 mm Messinki Väritön

490694

Hinta-alue
7,2296 € - 4,7586 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M25