Valikko Haku

Spiraalisuoja 7.0 mm 40.0 mm LDPE Väritön

Kevyt ja suojaava väritön polyetyleenisuoja tarjoaa kustannustehokkaan letkun- ja kaapelinsuojan. Ne ovat murskautumattomia, joustavia ja helppoja asentaa.
Tuotekoodi:

HW-8-10-PE

75 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 999 1,4348 €
1000 + 1,3055 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

35,87 €

25 x 1,4348 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 7.0 - 40.0 mm
Kelakohtainen pituus 25.0 m
Ulkohalkaisija 8.0 mm
Välin pituus 25.0 m
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä