Valikko Haku

Kaapelihihna 8.9 mm 7.6 mm Nailon Musta

Lukitusnappia käytetään hihnan kiinnittämiseen, kun nippu on kääritty kiinni. Musta, valmistettu Nailonista 6/6, sekä lämpöä kestävästä UL94 HB -materiaalista
Tuotekoodi:

LB-5

8410 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1871 €
1000 - 4999 0,1708 €
5000 - 9999 0,1595 €
10000 + 0,1406 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

18,71 €

100 x 0,1871 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pinnoite Pinnoittamaton
Väri Musta
Tyyppi Locking Button
Koko materiaali Nailon 6/6
Vakio UL
Vakio RMS
Kokonaisleveys 8.9 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä