Valikko Haku

Kämmenkahva 40.0 14.0 25.0 Alumiini

Tämä kämmenote tarjoaa varman, liukumattoman ja mukavan otteen erilaisissa manuaalisissa toimenpiteissä. Se on valmistettu alumiinista, ja se on sekä kestävä että kevyt. Sen muoto tekee siitä täydellisen käyttökohteisiin, joissa tarvitaan mukavuutta ja väsymisen karsimista.
Tuotekoodi:

20202323

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 7,14 €
10 - 19 6,43 €
20 - 49 6,07 €
50 + 5,71 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

7,14 €

1 x 7,14 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pidiketyyppi Kierteitetty, läpi
d1 40.0
d2 14.0
d5 M8
d6 8.4
h2 25.0
t3 12.0
Paino gr 23.0
Valmis Kiillottamaton
Materiaali Alumiini

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä