Valikko Haku

Pikalukitusrengas 6.0 mm 13.0 mm 8.0 mm POM

Tämä pikalukitusrengas on valmistettu värittömästä POM:ista ja soveltuu ihanteellisesti kevyihin kokoonpanoihin.
Tuotekoodi:

011006100005

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1889 €
1000 + 0,1464 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

94,45 €

500 x 0,1889 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Polyoksimeteeni
Aluslevyn muoto Kupu
Aluslevyn tyyppi Pikalukitusrengas
Tullinimike 3926909790
Tyyppi 2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä