Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 7.6 mm 9.3 mm Sininen LDPE

Sininen LDPE-kartiokorkki ja -tulppa on suunniteltu tulpaksi useille eri sisäläpimitoille tai korkiksi useille eri ulkoläpimitoille. Helppo kiinnittää ja irrottaa. Osa on erinomainen suoja vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

7

42935 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,4149 €
5000 + 0,0667 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

207,45 €

500 x 0,4149 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 13.5 mm
d1 7.6 mm
d2 9.3 mm
d3 5.9 mm
d4 7.7 mm
h 9.5 mm
Väri Sininen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä