Valikko Haku

Keskusvedintulppa 15.4 mm 15.2 mm Keltainen

Tämä keskusvetokieleke on suunniteltu istumaan kierteisiin ja kierteettömiin reikiin. Sen muotoilu mahdollistaa halkaisijaltaan erilaisten osien peittämisen ja suojaa samalla vahingolta, lialta, kosteudelta ja syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

20594916

596 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,0896 €
500 - 2499 0,064 €
2500 + 0,0576 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

4,48 €

50 x 0,0896 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d2 15.2 mm
Tullinimike 3923509000
Materiaali EVA
Väri Keltainen

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä