Valikko Haku

Kierteinen sisäke 0.50 3/8"-16 Ohutseinäinen 303 Ruostumaton teräs

Kierteinen ohutseinäinen sisäke korvaa kuluneet tai vioittuneet kierteet vahvemmilla kierteillä, taaten vankan liitännän. Se on helppo asentaa ja irrottaa ilman erityistä porausta. Se tarjoaa turvallisen kiinnityksen, joten sisäke ei liiku. Tuumakoko toimitetaan mukana, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20217990

102 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 8,36 €
10 - 19 7,52 €
20 - 49 7,11 €
50 - 99 6,69 €
100 - 499 5,43 €
500 + 5,02 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

8,36 €

1 x 8,36 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Int d1 tol 2B 3/8"-16
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1/2"-13
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.50
Inst tool ref W0240
Inst. tap drill size 29/64"
Inst. thread tap tol. 2B 1/2"-13
Inst. thread depth min. 0.56
Removal drill size 13/32"
Removal drill depth 3/16"
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Tulppatyyppi Ohutseinäinen
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä