Valikko Haku

Kierteinen sisäke 0.56 7/16"-14 Ohutseinäinen 303 Ruostumaton teräs

Kierteinen ohutseinäinen sisäke korvaa kuluneet tai vioittuneet kierteet vahvemmilla kierteillä, taaten vankan liitännän. Se on helppo asentaa ja irrottaa ilman erityistä porausta. Se tarjoaa turvallisen kiinnityksen, joten sisäke ei liiku. Tuumakoko toimitetaan mukana, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20218140

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 14,69 €
10 - 19 13,22 €
20 - 49 12,49 €
50 - 99 11,75 €
100 - 499 9,55 €
500 + 8,81 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

14,69 €

1 x 14,69 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Int d1 tol 2B 7/16"-14
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 9/16"-12
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.56
Inst tool ref W0250
Inst. tap drill size 33/64"
Inst. thread tap tol. 2B 9/16"-12
Inst. thread depth min. 0.62
Removal drill size 15/32"
Removal drill depth 3/16"
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Tulppatyyppi Ohutseinäinen
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä