Valikko Haku

Kierteinen sisäke 0.87 5/8" - 18 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

Kierteinen sisäke korvaa kuluneet tai vioittuneet kierteet vahvemmilla kierteillä, taaten vankan liitännän. Se on helppo asentaa ja irrottaa ilman erityistä porausta, ja sitä käytetään erittäin vaativissa käyttökohteissa. Se tarjoaa turvallisen kiinnityksen. Tuumakoko toimitetaan mukana, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20218645

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 112,75 €
10 - 19 101,48 €
20 - 49 95,84 €
50 - 99 90,20 €
100 + 73,29 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

112,75 €

1 x 112,75 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Int d1 tol 2B 5/8" - 18
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 1" - 12
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.87
Inst tool ref W0400
Inst. tap drill size 15/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1"-12
Inst. thread depth min. 1.00
Removal drill size 27/32"
Removal drill depth 5/16"
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Tulppatyyppi Kestävä
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä