Valikko Haku

Kierteinen sisäke 0.43 5/16"-18 Ohutseinäinen Hiiliteräs

Kierteinen ohutseinäinen sisäke korvaa kuluneet tai vioittuneet kierteet vahvemmilla kierteillä, taaten vankan liitännän. Se on helppo asentaa ja irrottaa ilman erityistä porausta. Se tarjoaa turvallisen kiinnityksen, joten sisäke ei liiku. Tuumakoko toimitetaan mukana, valmistettu hiiliteräksestä.
Tuotekoodi:

20218706

134 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 2,98 €
10 - 19 2,68 €
20 - 49 2,53 €
50 - 99 2,38 €
100 - 499 1,94 €
500 + 1,79 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

2,98 €

1 x 2,98 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Int d1 tol 2B 5/16"-18
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 7/16"-14
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.43
Inst tool ref W0230
Inst. tap drill size 25/64"
Inst. thread tap tol. 2B 7/16"-14
Inst. thread depth min. 0.50
Removal drill size 11/32"
Removal drill depth 3/16"
Materiaali Hiiliteräs
Tulppatyyppi Ohutseinäinen
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä