Valikko Haku

Kumiset kädensijat – pyöreä

Varastossa

Laaja kädensija-valikoima sopii erilaisiin käyttökohteisiin. Tarjolla on erilaisia kahvatyyppejä, mukaan lukien sormiurilla varustettuja, jotka sopivat kohteisiin, joissa vaaditaan vahvaa otetta. Kattava sarja sisältää myös sormiurattomia kahvoja, kärrykahvoja ja kämmenvetimiä.

Useimmat sarjamme tuotteet on valmistettu mustasta PVC:stä (polyvinyylikloridi), mutta meillä on myös vaihtoehto, joka on valmistettu valkoisesta joustavasta PVC:stä. PVC:llä on suuri iskunkesto ja se kestää matalia lämpötiloja ja kemikaaleja. Helposti tartuttavat kämmenvetimet on valmistettu mustasta vahvistetusta polyamidipohjaisesta (PA) teknopolymeeristä. Tämä lasikuitumateriaali on erittäin vahvaa ja kestävää.

Nämä taipuisat ja kestävät materiaalit sopivat tavallisiin tankokokoihin, ja niitä voidaan käyttää nokkakärryissä, lävistyspuristimissa, työkaluissa ja monissa muissa laite- ja käyttökohdetyypeissä.

Sarjanumero: SR1525

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
30 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Pidiketyyppi Reiän läpimitta Pituus Osta
1,4101 € - 4,4851 € 98 Varastossa
Sormiotteella
2,9846 € - 2,9983 € 150 Varastossa
Ilman sormiotetta
3,6828 € - 11,8454 € 338 Varastossa
Sormiotteella
1,5607 € - 5,0026 € 1475 Varastossa
Sormiotteella
4,5317 € - 4,5591 € 493 Varastossa
Ilman sormiotetta
0,2902 € - 0,5865 € 4771 Varastossa
Ilman sormiotetta
0,5394 € - 1,1558 € 2684 Varastossa
Ilman sormiotetta
0,3723 € - 0,9602 € 360 Varastossa
Ilman sormiotetta
0,486 € - 0,9832 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ilman sormiotetta
0,2587 € - 0,8136 € 670 Varastossa
Ilman sormiotetta
  • / 2
Kädensija 110.0 mm 22.2 mm Musta

SGWA-0222-110

Hinta-alue
4,4851 € - 1,4101 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Kahvan muoto
    Lieriömäinen
  • Päätylaippa
    Ei
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
Kädensija 30.0 mm 17.0 mm Musta

262084059901

Hinta-alue
2,9983 € - 2,9846 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
  • Kahvan muoto
    Lieriömäinen
  • Päätylaippa
    Ei
  • Väri
    Musta
Kädensija 400.0 mm 19.1 mm Musta

PGWA-0191-400

Hinta-alue
11,8454 € - 3,6828 €

Varastotasot
338 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Kahvan muoto
    Lieriömäinen
  • Päätylaippa
    Ei
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
Kädensija 110.0 mm 25.4 mm Musta

SGWA-0254-110

Hinta-alue
5,0026 € - 1,5607 €

Varastotasot
1475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Kahvan muoto
    Lieriömäinen
  • Päätylaippa
    Ei
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
Kädensija 35.0 mm 21.0 mm Musta

262105559901

Hinta-alue
4,5591 € - 4,5317 €

Varastotasot
493 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
  • Kahvan muoto
    Lieriömäinen
  • Päätylaippa
    Ei
  • Väri
    Musta
Kahva 13.0 mm 110.0 mm PVC Musta

FCWA-0127-110

Hinta-alue
0,5865 € - 0,2902 €

Varastotasot
4771 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
  • Kahvan muoto
    Lieriömäinen
  • Päätylaippa
    Ei
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
Kahva 25.4 mm 110.0 mm PVC Musta

FCWA-0254-110

Hinta-alue
1,1558 € - 0,5394 €

Varastotasot
2684 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
  • Kahvan muoto
    Lieriömäinen
  • Päätylaippa
    Ei
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
Kahva 19.1 mm 110.0 mm PVC Musta

FCWA-0191-110

Hinta-alue
0,9602 € - 0,3723 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
  • Kahvan muoto
    Lieriömäinen
  • Päätylaippa
    Ei
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
Kahva 22.2 mm 110.0 mm PVC Musta

FCWA-0222-110

Hinta-alue
0,9832 € - 0,486 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
  • Kahvan muoto
    Lieriömäinen
  • Päätylaippa
    Ei
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
Kahva 15.9 mm 110.0 mm PVC Musta

FCWA-0159-110

Hinta-alue
0,8136 € - 0,2587 €

Varastotasot
670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
  • Kahvan muoto
    Lieriömäinen
  • Päätylaippa
    Ei
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite