Valikko Haku

Kuusiokolouuvit - muovinen, torx-kanta

Varastossa

Socket Head Cap Screws with Plastic Torx Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical head features a Torx drive type with a smaller diameter than other machine screw heads.

It has high strength, durability, corrosion resistance, lightweight and non-conductive fastening solution. The plastic Torx head provides a reliable grip, allowing for high torque transfer during installation.

Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Kierteen pituus Osta
12,5957 € - 14,8958 € 30 Varastossa
1.0 mm
M6
30.0 mm
1,6839 € - 2,2727 € 20 Varastossa
0.5 mm
M3
10.0 mm
2,259 € - 3,0804 € 100 Varastossa
0.7 mm
M4
6.0 mm
3,2721 € - 4,4358 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
M4
16.0 mm
3,8471 € - 5,2436 € 30 Varastossa
0.8 mm
M5
8.0 mm
5,9692 € - 8,1461 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5
20.0 mm
8,0229 € - 10,9528 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M3
12.0 mm
13,8689 € - 16,4018 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M3
30.0 mm
4,6823 € - 6,3937 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5
12.0 mm
9,2551 € - 12,6231 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5
30.0 mm
9,2551 € - 12,6231 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M3
20.0 mm
2,0947 € - 2,8614 € 120 Varastossa
0.7 mm
M4
8.0 mm
3,1078 € - 4,2442 € 3469 Varastossa
0.7 mm
M4
20.0 mm
3,4775 € - 4,737 € 30 Varastossa
0.8 mm
M5
10.0 mm
6,1198 € - 8,3651 € 70 Varastossa
0.8 mm
M5
25.0 mm
7,2836 € - 8,6253 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
16.0 mm
12,979 € - 15,3202 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
40.0 mm
1,725 € - 2,3548 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3
12.0 mm
2,3137 € - 3,1489 € 60 Varastossa
0.7 mm
M4
8.0 mm
3,409 € - 4,6549 € 1080 Varastossa
0.7 mm
M4
20.0 mm
  • / 3
Ruuvi Kuusiokolokanta Torx-kanta M6 30.0 mm PEEK

187102670409

Hinta-alue
14,8958 € - 12,5957 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
Ruuvi Matala pää Torx-kanta M3 10.0 mm PEEK

187103070409

Hinta-alue
2,2727 € - 1,6839 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
Ruuvi Matala pää Torx-kanta M4 6.0 mm PEEK

187103470409

Hinta-alue
3,0804 € - 2,259 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Ruuvi Matala pää Torx-kanta M4 16.0 mm PEEK

187103870409

Hinta-alue
4,4358 € - 3,2721 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Ruuvi Matala pää Torx-kanta M5 8.0 mm PEEK

187104270409

Hinta-alue
5,2436 € - 3,8471 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
Ruuvi Matala pää Torx-kanta M5 20.0 mm PEEK

187104670409

Hinta-alue
8,1461 € - 5,9692 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
Ruuvi Matala pää Torx-kanta M3 12.0 mm PEEK

187105070409

Hinta-alue
10,9528 € - 8,0229 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
Ruuvi Matala pää Torx-kanta M3 30.0 mm PEEK

187105470409

Hinta-alue
16,4018 € - 13,8689 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
Ruuvi Matala pää Torx-kanta M5 12.0 mm PEEK

187104470409

Hinta-alue
6,3937 € - 4,6823 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
Ruuvi Matala pää Torx-kanta M5 30.0 mm PEEK

187104870409

Hinta-alue
12,6231 € - 9,2551 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
Ruuvi Matala pää Torx-kanta M3 20.0 mm PEEK

187105270409

Hinta-alue
12,6231 € - 9,2551 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Torx-kanta M4 8.0 mm PEEK

187100770409

Hinta-alue
2,8614 € - 2,0947 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Torx-kanta M4 20.0 mm PEEK

187101170409

Hinta-alue
4,2442 € - 3,1078 €

Varastotasot
3469 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Torx-kanta M5 10.0 mm PEEK

187101570409

Hinta-alue
4,737 € - 3,4775 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Torx-kanta M5 25.0 mm PEEK

187101970409

Hinta-alue
8,3651 € - 6,1198 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Torx-kanta M6 16.0 mm PEEK

187102370409

Hinta-alue
8,6253 € - 7,2836 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Torx-kanta M6 40.0 mm PEEK

187102770409

Hinta-alue
15,3202 € - 12,979 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
Ruuvi Matala pää Torx-kanta M3 12.0 mm PEEK

187103170409

Hinta-alue
2,3548 € - 1,725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
Ruuvi Matala pää Torx-kanta M4 8.0 mm PEEK

187103570409

Hinta-alue
3,1489 € - 2,3137 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Ruuvi Matala pää Torx-kanta M4 20.0 mm PEEK

187103970409

Hinta-alue
4,6549 € - 3,409 €

Varastotasot
1080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Välin halkaisija
    0.7 mm