Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 17.0 mm 12.5 mm 27.0 mm Vinyyli Vihreä

Vihreä vinyylinen kaksipuoleinen suojatulppa, jonka halkaisija on 17,0 mm | 0,669 on helppo asentaa suojaamaan liitoksia ja tarjoamaan siistin pinnoitteen.
Tuotekoodi:

11811

3748 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,3938 €
5000 + 0,1492 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

196,90 €

500 x 0,3938 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Vihreä
Materiaali Vinyyli
Kiinnikkeen malli Ei läppää
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä