Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 13.0 mm 12.5 mm 21.0 mm Vinyyli Vihreä

Vihreä vinyylinen kaksipuoleinen suojatulppa, jonka halkaisija on 13,0 mm | 0,512 tuumaa, on helppo asentaa suojaamaan liitoksia ja tarjoamaan siistin pinnoitteen.
Tuotekoodi:

11822

5318 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
800 - 7999 0,2797 €
8000 + 0,1066 €
Vakiopakkaus: 8000

Tilaa useita 800

Kokonaishinta:

223,76 €

800 x 0,2797 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Vihreä
Materiaali Vinyyli
Kiinnikkeen malli Ei läppää
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä