Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 57.0 mm 60.2 mm 10.0 mm LDPE

Tämä värittömästä LDPE:stä valmistettu laipallinen tulppa on yleiskäyttöinen suojatulppa, joten se sopii erinomaisesti suojaamaan lialta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Pienen laipan ansiosta siihen voidaan tarttua sormilla sen irrottamisen helpottamiseksi ahtaissa paikoissa.
Tuotekoodi:

1451051

4139 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 2499 0,8292 €
2500 + 0,3948 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

165,84 €

200 x 0,8292 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Materiaali LDPE
Kiinnikkeen malli Ei läppää
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä