Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 73.0 mm 9.7 mm LDPE Punainen

Tämä punainen suorasivuinen suojatulppa on yleiskäyttöinen tulppa, joka suojaa lialta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Se kestää erittäin hyvin repeytymistä, ja sen sivussa on vetoliuska.
Tuotekoodi:

20570408

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2832 €
1000 - 4999 0,2023 €
5000 + 0,182 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

28,32 €

100 x 0,2832 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 9.7 mm
D 76.0 mm
Väri Punainen
Materiaali LDPE
Kiinnikkeen malli Sivuveto
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä