Valikko Haku

Laippasuoja 533.4 mm 35.1 mm PE Keltainen

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Tuotekoodi:

31876

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 41,7573 €
10 - 99 27,8566 €
100 + 26,4472 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

41,76 €

1 x 41,7573 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 533.4 mm
H1 35.1 mm
Luokan painearvot 150
Vakio ANSI
Väri Keltainen
Materiaali PE
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä