Yleiskäyttöisten lämpökutisteputki valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. 3:1 putkien liimaton versio on erittäin taipuisa, ja sitä käytetään laajalti sähköeristykseen, jännitteisten osien suojaamiseen ja liitosten sulkemiseen, suuren eristyskykynsä ja erinomaisen joustavuutensa ansiosta. Lisäksi se niputtaa johdot erittäin taipuisiksi kevyen käytön johtosarjoiksi. Voidaan käyttää johtojen, kaapeleiden, liittimien ja komponenttien tunnistamiseen tai värikoodaukseen
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija (kutistettu) | Kutistumissuhde | Esikutistettu sisähalkaisija | Väri | Putken muoto | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103,8599 € - 115,4151 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Purppura
|
Pyöreä
|
||
103,8599 € - 115,4151 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Sininen
|
Pyöreä
|
||
121,6308 € - 135,1438 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sininen
|
Litteä
|
||
75,9029 € - 84,3502 € | 8 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Vihreä
|
Pyöreä
|
||
434,4292 € - 434,4292 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Vihreä
|
Litteä
|
||
121,6308 € - 135,1438 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Litteä
|
||
103,8599 € - 115,4151 € | 8 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Valkoinen
|
Pyöreä
|
||
147,3151 € - 155,0643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Valkoinen
|
Litteä
|
||
156,0363 € - 164,2509 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Harmaa
|
Litteä
|
||
90,5523 € - 100,6151 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Ruskea
|
Pyöreä
|
||
121,6308 € - 135,1438 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ruskea
|
Litteä
|
||
106,6161 € - 106,6161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.033 in
0.85 mm
|
3:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Keltainen;vihreä
|
Pyöreä
|
||
50,5832 € - 74,2252 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Keltainen;vihreä
|
Pyöreä
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.