Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 12.5 mm 9.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

Suojaa johtoja hankaukselta niiden kulkiessa teräväreunaisten metallipaneelien läpi. Tämä tuote on valmistettu UL94-V2-luokitetusta materiaalista
Tuotekoodi:

HGSR-6

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 1,7661 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

1 766,10 €

1000 x 1,7661 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Tyyppi Hole Grommet
Yhteensopiva reiän halkaisija 9.5 mm
Reiän läpimitta 9.5 mm
Sisähalkaisija 12.5 mm
Kokonaishalkaisija 17.0 mm
Kokonaiskorkeus 7.0 mm
Paneelin paksuus 1.6 mm
Koko materiaali Silikonikumi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Hinta / kpl sis ALV 1.8552 GBP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä