Valikko Haku

Lehtisarana 40.0 mm 40.0 mm Samakki;Ruostumaton teräs

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Tuotekoodi:

299123E

2270 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 7,6892 €
50 + 5,4922 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

38,45 €

5 x 7,6892 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lehden paksuus 5.0 mm
Kokonaispituus 40.0 mm
Kokonaispaksuus 9.0 mm
Kokonaisleveys 40.0 mm
Väri Musta
Valmis Jauhemaalattu musta pinnoite
Lehden muoto Neliö
Koko materiaali Samakki ZnAl4Cu1;Ruostumaton teräs
Asennusreiän painanne Upotettu
Asennusreikien määrä 4
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Irrotettavuus Fixed
Tullinimike 8302100090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä