Valikko Haku

Lehtisaranat - uppoasennus

Varastossa

Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.

Sarjanumero: SR5506

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
98 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Asennusreikien määrä Valmis Materiaali Lehden muoto Kokonaisleveys Osta
13,3487 € - 15,7857 € 500 Varastossa
4
Matta
Muovi
Suorakulma
14,5366 € - 23,4171 € 56 Varastossa
4.0 mm
60.0 mm
4
Ruostumaton teräs
Suorakulma
60.0 mm
28,5793 € - 40,011 € 3 Varastossa
4.0 mm
44.0 mm
5
Ruostumaton teräs
Suorakulma
150.0 mm
10,0081 € - 10,0081 € 40 Varastossa
4
Matta
Muovi
Suorakulma
4,7815 € - 4,8919 € 6 Varastossa
Nailon
Suorakulma
8,4747 € - 10,0081 € 10 Varastossa
4
Matta
Muovi
Suorakulma
13,3487 € - 15,7857 € 10 Varastossa
4
Matta
Muovi
Suorakulma
28,5793 € - 40,011 € 49 Varastossa
4.0 mm
63.0 mm
4
Ruostumaton teräs
Suorakulma
140.0 mm
1,4602 € - 1,6782 € Kysy toimitusaikaa täältä
4
PA GF
Suorakulma
6,0918 € - 12,7929 € 49 Varastossa
5
Jauhemaalattu
GF PA
Suorakulma
4,8219 € - 6,7507 € 2647 Varastossa
4
Jauhemaalattu musta pinnoite
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neliö
7,6669 € - 16,1006 € Kysy toimitusaikaa täältä
4
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Neliö
4,2031 € - 8,7978 € 4685 Varastossa
4
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Pyöristetty
9,1456 € - 9,1456 € 730 Varastossa
8
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Viistottu
37,9788 € - 83,7325 € 18 Varastossa
6
Musta elaksoitu
Alumiini
Suorakulma
11,8701 € - 11,8701 € Kysy toimitusaikaa täältä
6
Päällystetty
Teräs
Suorakulma
51,4234 € - 107,9891 € 55 Varastossa
6
Kirkas anodisoitu pinnoite
Alumiini
Suorakulma
18,8525 € - 39,5902 € 75 Varastossa
5
Nikkelöity
GF PA
Nuoli
2,6149 € - 5,4914 € Kysy toimitusaikaa täältä
4
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Neliö
1,7798 € - 6,929 € 3689 Varastossa
6
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Neliö
  • / 5
Sarana 48.0 mm 49.5 mm Muovi

274656059935

Hinta-alue
15,7857 € - 13,3487 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Asennussuunta
    Oikea- ja vasenkätinen
Vapaasti liikkuva sarana 60.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

1599406E

Hinta-alue
23,4171 € - 14,5366 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Sisältää
    Fasteners not included
Vapaasti liikkuva sarana 44.0 mm 150.0 mm Ruostumaton teräs

1599405E

Hinta-alue
40,011 € - 28,5793 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    44.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    150.0 mm
  • Sisältää
    Fasteners not included
Sarana 63.0 mm 65.0 mm Muovi

274495159935

Hinta-alue
10,0081 € - 10,0081 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Asennussuunta
    Oikea- ja vasenkätinen
Sarana 45.0 mm 54.0 mm Nailon

498428

Hinta-alue
4,8919 € - 4,7815 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Asennussuunta
    Oikea- ja vasenkätinen
  • Tullinimike
    3926909790
Sarana 38.0 mm 39.5 mm Muovi

274495059935

Hinta-alue
10,0081 € - 8,4747 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Asennussuunta
    Oikea- ja vasenkätinen
Sarana 63.0 mm 65.0 mm Muovi

274656159935

Hinta-alue
15,7857 € - 13,3487 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Asennussuunta
    Oikea- ja vasenkätinen
Vapaasti liikkuva sarana 63.0 mm 140.0 mm Ruostumaton teräs

1599404E

Hinta-alue
40,011 € - 28,5793 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    140.0 mm
  • Sisältää
    Fasteners not included
Sarana 47.5 mm 48.0 mm PA GF

498429

Hinta-alue
1,6782 € - 1,4602 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi
  • Asennusreiän painanne
    Upotettu
  • Asennusreikien määrä
    4
Lehtisarana 40.0 mm 80.0 mm GF PA

550062

Hinta-alue
12,7929 € - 6,0918 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Koko materiaali
    30 % lasitäytteinen polyamidi
  • Asennusreiän painanne
    Litteä
Lehtisarana 30.0 mm 30.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

1299123

Hinta-alue
6,7507 € - 4,8219 €

Varastotasot
2647 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Lehden muoto
    Neliö
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusreiän painanne
    Upotettu
Lehtisarana 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm Hopea

1285096

Hinta-alue
16,1006 € - 7,6669 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Lehden muoto
    Neliö
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Asennusreiän painanne
    Upotettu
Lehtisarana 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Hopea

1285099

Hinta-alue
8,7978 € - 4,2031 €

Varastotasot
4685 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Lehden muoto
    Pyöristetty
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Asennusreiän painanne
    Upotettu
Lehtisarana 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm Hopea

1285101

Hinta-alue
9,1456 € - 9,1456 €

Varastotasot
730 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Lehden muoto
    Viistottu
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Asennusreiän painanne
    Upotettu
Lehtisarana 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Musta

1334624

Hinta-alue
83,7325 € - 37,9788 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Musta elaksoitu
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Asennusreiän painanne
    Upotettu
Sarana 60.0 mm 136.0 mm Teräs

499623E

Hinta-alue
11,8701 € - 11,8701 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Päällystetty
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Asennusreiän painanne
    Litteä
Lehtisarana 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Kirkas

550041

Hinta-alue
107,9891 € - 51,4234 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Valmis
    Kirkas anodisoitu pinnoite
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Asennusreiän painanne
    Litteä
Lehtisarana 108.0 mm 131.0 mm GF PA

550068

Hinta-alue
39,5902 € - 18,8525 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Lehden muoto
    Nuoli
  • Koko materiaali
    30 % lasitäytteinen polyamidi
  • Asennusreiän painanne
    Litteä
Lehtisarana 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Hopea

1284313

Hinta-alue
5,4914 € - 2,6149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Lehden muoto
    Neliö
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Asennusreiän painanne
    Upotettu
Lehtisarana 50.3 mm 60.0 mm 1.5 mm Hopea

1285098

Hinta-alue
6,929 € - 1,7798 €

Varastotasot
3689 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Lehden muoto
    Neliö
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Asennusreiän painanne
    Upotettu