Valikko Haku

Lehtisaranat - uppoasennus

Varastossa

Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.

Sarjanumero: SR5506

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
98 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Asennusreikien määrä Valmis Materiaali Lehden muoto Kokonaisleveys Osta
6,6812 € - 9,3536 € 124 Varastossa
50.0 mm
5
Jauhemaalattu
Sinkkiseos
Suorakulma
3,053 € - 4,7151 € 195 Varastossa
4.0 mm
60.0 mm
4
Sinkitty
Teräs;Ruostumaton teräs
Suorakulma
60.0 mm
2,8396 € - 3,4221 € 8694 Varastossa
4.0 mm
60.0 mm
4
Jauhemaalattu musta pinnoite
Teräs
Suorakulma
60.0 mm
4,1935 € - 6,4594 € 277 Varastossa
4.0 mm
135.0 mm
4
Jauhemaalattu musta pinnoite
Teräs
Suorakulma
60.0 mm
2,9901 € - 3,1281 € 300 Varastossa
4.0 mm
60.0 mm
4
Sinkitty
Teräs
Suorakulma
60.0 mm
3,5923 € - 4,3448 € 5863 Varastossa
4.0 mm
140.0 mm
5
Jauhemaalattu musta pinnoite
Teräs
Suorakulma
63.0 mm
14,4029 € - 20,1641 € 225 Varastossa
6.0 mm
60.0 mm
4
Jauhemaalattu musta pinnoite
Samakki;Ruostumaton teräs
Suorakulma
90.0 mm
7,2425 € - 10,1395 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
6
Kromattu
Sinkkiseos
Suorakulma
6,6948 € - 9,3728 € 122 Varastossa
50.0 mm
4
Kromattu
Sinkkiseos
Suorakulma
3,8575 € - 6,6975 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
150.0 mm
4
Sinkitty
Teräs;Ruostumaton teräs
Suorakulma
63.0 mm
6,6401 € - 13,9442 € 1499 Varastossa
8
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Suorakulma
5,1478 € - 10,8104 € 2344 Varastossa
6
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Viistottu
6,1883 € - 8,6636 € 546 Varastossa
11.0 mm
50.0 mm
4
Kromattu
Samakki ZnAl4Cu1;Ruostumaton teräs
Suorakulma
50.0 mm
7,2425 € - 10,1395 € 45 Varastossa
50.0 mm
4
Kromattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Suorakulma
099127E 6,6948 € - 9,3728 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
4
Jauhemaalattu musta pinnoite
Sinkkiseos
Suorakulma
6,1883 € - 8,6636 € 1210 Varastossa
50.0 mm
4
Jauhemaalattu musta pinnoite
Samakki ZnAl4Cu1;Ruostumaton teräs
Neliö
4,2852 € - 5,9993 € 3231 Varastossa
4
Jauhemaalattu musta pinnoite
GF PA
Neliö
4,3811 € - 5,0476 € 176 Varastossa
4.0 mm
150.0 mm
5
Jauhemaalattu musta pinnoite
Teräs;Ruostumaton teräs
Suorakulma
63.0 mm
32,7762 € - 45,8867 € 235 Varastossa
4
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Neliö
299123E 5,4922 € - 7,6892 € 2270 Varastossa
5.0 mm
40.0 mm
4
Jauhemaalattu musta pinnoite
Samakki;Ruostumaton teräs
Neliö
40.0 mm
  • / 5
Lehtisarana 63.0 mm 50.0 mm Sinkkiseos

099125E

Hinta-alue
9,3536 € - 6,6812 €

Varastotasot
124 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Lehtisarana 60.0 mm 60.0 mm Teräs;Ruostumaton teräs

1599636

Hinta-alue
4,7151 € - 3,053 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    6.8 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Väritön
Lehtisarana 60.0 mm 60.0 mm Teräs

1599621

Hinta-alue
3,4221 € - 2,8396 €

Varastotasot
8694 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    6.8 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 60.0 mm 135.0 mm Teräs

1599623

Hinta-alue
6,4594 € - 4,1935 €

Varastotasot
277 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    135.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 60.0 mm 60.0 mm Teräs

1599631

Hinta-alue
3,1281 € - 2,9901 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    6.8 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Väritön
Lehtisarana 63.0 mm 140.0 mm Teräs

1599624

Hinta-alue
4,3448 € - 3,5923 €

Varastotasot
5863 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    6.8 mm
  • Kokonaispituus
    140.0 mm
  • Kokonaisleveys
    63.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 90.0 mm 60.0 mm 6.0 mm Musta

399125E

Hinta-alue
20,1641 € - 14,4029 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    90.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 76.0 mm 50.0 mm 6.0 mm Hopea

099116E

Hinta-alue
10,1395 € - 7,2425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kromattu
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Lehtisarana 63.0 mm 50.0 mm 6.0 mm Kirkas

099117E

Hinta-alue
9,3728 € - 6,6948 €

Varastotasot
122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Valmis
    Kromattu
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Lehtisarana 63.0 mm 150.0 mm Teräs;Ruostumaton teräs

1599634

Hinta-alue
6,6975 € - 3,8575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    63.0 mm
  • Väri
    Väritön
Lehtisarana 40.0 mm 165.0 mm 1.5 mm Hopea

1287384

Hinta-alue
13,9442 € - 6,6401 €

Varastotasot
1499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Asennusreiän painanne
    Upotettu
Lehtisarana 40.0 mm 69.5 mm 1.5 mm Hopea

1287383

Hinta-alue
10,8104 € - 5,1478 €

Varastotasot
2344 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Lehden muoto
    Viistottu
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Asennusreiän painanne
    Upotettu
Lehtisarana 50.0 mm 50.0 mm Samakki ZnAl4Cu1;Ruostumaton teräs

099114E

Hinta-alue
8,6636 € - 6,1883 €

Varastotasot
546 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Väri
    Hopea
Lehtisarana 76.0 mm 50.0 mm 8.0 mm Hopea

0991110E

Hinta-alue
10,1395 € - 7,2425 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kromattu
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos;ruostumaton teräs
Lehtisarana 63.0 mm 50.0 mm Sinkkiseos

099127E

Hinta-alue
9,3728 € - 6,6948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Lehtisarana 50.0 mm 50.0 mm Samakki ZnAl4Cu1;Ruostumaton teräs

099124E

Hinta-alue
8,6636 € - 6,1883 €

Varastotasot
1210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Lehden muoto
    Neliö
  • Koko materiaali
    Samakki ZnAl4Cu1;Ruostumaton teräs
Lehtisarana 40.0 mm 40.0 mm GF PA

299203E

Hinta-alue
5,9993 € - 4,2852 €

Varastotasot
3231 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Lehden muoto
    Neliö
  • Koko materiaali
    30 % lasitäytteinen polyamidi
  • Asennusreiän painanne
    Upotettu
Lehtisarana 63.0 mm 150.0 mm 4.0 mm Musta

1599625

Hinta-alue
5,0476 € - 4,3811 €

Varastotasot
176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    6.8 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    63.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 50 mm 50.0 mm 6.0 mm Hopea

099404E

Hinta-alue
45,8867 € - 32,7762 €

Varastotasot
235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Sisältää
    Fasteners not included
  • Lehden muoto
    Neliö
  • Koko materiaali
    316 ruostumaton teräs
Lehtisarana 40.0 mm 40.0 mm Samakki;Ruostumaton teräs

299123E

Hinta-alue
7,6892 € - 5,4922 €

Varastotasot
2270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    5.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Väri
    Musta