Valikko Haku

Lukittava kaapelikiinnike Liima 14.3 mm 11.9 mm PA Väritön

Tässä säädettävässä kaapeliklipsissä on liimapinta johtojen kiinnitykseen. Klipsi voidaan tarvittaessa avata johtojen lisäämiseksi ja huoltamiseksi. UL94 V-2 -luokiteltu.
Tuotekoodi:

AKKL-4756A4-RT

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 4999 0,3463 €
5000 - 9999 0,3234 €
10000 + 0,3046 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

34,63 €

100 x 0,3463 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Jalustan pituus 31.8 mm
Pohjan leveys 19.1 mm
Kokonaiskorkeus 27.7 mm
Väri Väritön
Materiaali PA
Asennustapa Liima
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä