Valikko Haku

Liimapintainen kaapelikiinnike

Varastossa

Adhesive Cable Clamps have a ratcheting feature that holds and locks bundles securely. Ideal for holding and routing cables, wires and cords.

The clamps in this range are adjustable and can be reopened once the tab is released. This function allows for routing changes. The range also includes options with a side lock on the top of the clamp that prevents the clip from sliding open.

This range of cable clamps come equipped with a self-adhesive strip, for convenient and easy securing of your cable bundles.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2068

Sarjanumero: SR2068

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
21 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Materiaalin syttyvyysstandardi Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija Pohjan leveys Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Jalustan pituus Osta
0,7846 € - 0,8924 € 273 Varastossa
UL94 V-0
25.4 mm
25.4 mm
31.7 mm
63.5 mm
0,3371 € - 0,3647 € 6553 Varastossa
UL94 V-0
7.9 mm
19.1 mm
10.3 mm
25.2 mm
AKKL-4756A4-RT 0,3046 € - 0,3463 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
11.9 mm
19.1 mm
14.3 mm
31.8 mm
0,3573 € - 0,4682 € 247 Varastossa
UL94 V-2
18.5 mm
21.5 mm
23.0 mm
41.5 mm
0,3503 € - 0,3983 € 2392 Varastossa
UL94 V-0
11.9 mm
19.1 mm
14.3 mm
31.8 mm
0,3136 € - 0,3399 € 25112 Varastossa
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
1,6166 € - 1,6166 € 396 Varastossa
UL94 V-0
25.4 mm
25.4 mm
31.7 mm
63.5 mm
0,2276 € - 0,2522 € 1436 Varastossa
UL94 V-0
5.5 mm
16.5 mm
6.5 mm
21.6 mm
0,2657 € - 0,2945 € 25231 Varastossa
UL94 V-2
7.9 mm
19.1 mm
10.2 mm
25.2 mm
0,5799 € - 0,6426 € 200 Varastossa
UL94 V-0
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
32545 1,1527 € - 1,2814 € 54 Varastossa
UL94 V-2
14.7 mm
25.0 mm
19.1 mm
42.0 mm
1,3741 € - 1,3741 € 200 Varastossa
UL94 V-2
25.4 mm
25.4 mm
31.7 mm
63.5 mm
0,1979 € - 0,2193 € 30600 Varastossa
UL94 V-2
5.5 mm
16.5 mm
6.5 mm
21.6 mm
0,409 € - 0,4421 € 901 Varastossa
UL94 V-0
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
0,5043 € - 0,5587 € 319 Varastossa
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
0,3967 € - 0,4898 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
15.7 mm
25.4 mm
19.4 mm
42.1 mm
0,2877 € - 0,3552 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
11.3 mm
19.0 mm
14.2 mm
36.7 mm
0,2302 € - 0,2842 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
7.9 mm
19.0 mm
9.9 mm
25.4 mm
0,66 € - 0,8148 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
19.1 mm
25.4 mm
23.7 mm
44.4 mm
0,2417 € - 0,2984 € 121 Varastossa
UL94 V-2
9.9 mm
19.0 mm
12.3 mm
32.5 mm
  • / 2
Lukittava kaapelikiinnike 63.5 mm 25.4 mm PA Väritön

AKKL-10112-19

Hinta-alue
0,8924 € - 0,7846 €

Varastotasot
273 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    63.5 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
Lukittava kaapelikiinnike Liima 10.3 mm 7.9 mm PA Väritön

AKKL-3140A4-19

Hinta-alue
0,3647 € - 0,3371 €

Varastotasot
6553 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    25.2 mm
  • Pohjan leveys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
Lukittava kaapelikiinnike Liima 14.3 mm 11.9 mm PA Väritön

AKKL-4756A4-RT

Hinta-alue
0,3463 € - 0,3046 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    31.8 mm
  • Pohjan leveys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    27.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
Kaapelikiinnike Liima 23.0 mm PA Väritön

32546

Hinta-alue
0,4682 € - 0,3573 €

Varastotasot
247 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    41.5 mm
  • Pohjan leveys
    21.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
Lukittava kaapelikiinnike Liima 14.3 mm 11.9 mm PA Väritön

AKKL-4756A4-19

Hinta-alue
0,3983 € - 0,3503 €

Varastotasot
2392 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    31.8 mm
  • Pohjan leveys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    27.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
Lukittava kaapelikiinnike Liima 19.1 mm 14.7 mm PA Väritön

AKKL-5775A4-RT

Hinta-alue
0,3399 € - 0,3136 €

Varastotasot
25112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    38.1 mm
  • Pohjan leveys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    31.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
Lukittava kaapelikiinnike Liima 31.7 mm 1.000 in PA Väritön

AKKL-10112A-19

Hinta-alue
1,6166 € - 1,6166 €

Varastotasot
396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    63.5 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
Lukittava kaapelikiinnike Liima 6.5 mm PA Väritön

AKKL-2140A-19

Hinta-alue
0,2522 € - 0,2276 €

Varastotasot
1436 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    21.6 mm
  • Pohjan leveys
    16.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
Lukittava kaapelikiinnike Liima 10.2 mm 7.9 mm PA Väritön

AKKL-3140A4-RT

Hinta-alue
0,2945 € - 0,2657 €

Varastotasot
25231 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    25.2 mm
  • Pohjan leveys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
Lukittava kaapelikiinnike Liima 25.4 mm 0.875 in PA Väritön

AKKL-8710A-19

Hinta-alue
0,6426 € - 0,5799 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    50.8 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
Kaapelikiinnike Liima 19.1 mm PA Väritön

32545

Hinta-alue
1,2814 € - 1,1527 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    42.0 mm
  • Pohjan leveys
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
Lukittava kaapelikiinnike Liima 31.7 mm 1.000 in PA Väritön

AKKL-10112A-RT

Hinta-alue
1,3741 € - 1,3741 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    63.5 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
Lukittava kaapelikiinnike Liima 6.5 mm PA Väritön

AKKL-2140A-RT

Hinta-alue
0,2193 € - 0,1979 €

Varastotasot
30600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    21.6 mm
  • Pohjan leveys
    16.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
Lukittava kaapelikiinnike Liima 19.1 mm 14.7 mm PA Väritön

AKKL-5775A4-19

Hinta-alue
0,4421 € - 0,409 €

Varastotasot
901 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    38.1 mm
  • Pohjan leveys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    31.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
Lukittava kaapelikiinnike Liima 0.875 in 25.4 mm PA Väritön

AKKL-8710A-RT

Hinta-alue
0,5587 € - 0,5043 €

Varastotasot
319 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    50.8 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
Kaapelikiinnike Liima 19.4 mm PA Musta

22AAWC650790

Hinta-alue
0,4898 € - 0,3967 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    42.1 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Liima
Kaapelikiinnike Liima 14.2 mm PA Musta

22AAWC500600

Hinta-alue
0,3552 € - 0,2877 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    36.7 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Liima
Kaapelikiinnike Liima 9.9 mm PA Musta

22AAWC310400

Hinta-alue
0,2842 € - 0,2302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Liima
Kaapelikiinnike Liima 23.7 mm PA Musta

22AAWC830930

Hinta-alue
0,8148 € - 0,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    44.4 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Liima
Kaapelikiinnike Liima 12.3 mm PA Musta

22AAWC390490

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2417 €

Varastotasot
121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    32.5 mm
  • Pohjan leveys
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Asennustapa
    Liima