Valikko Haku

Liimapintainen kaapelikiinnike

Varastossa

Adhesive Cable Clamps have a ratcheting feature that holds and locks bundles securely. Ideal for holding and routing cables, wires and cords.

The clamps in this range are adjustable and can be reopened once the tab is released. This function allows for routing changes. The range also includes options with a side lock on the top of the clamp that prevents the clip from sliding open.

This range of cable clamps come equipped with a self-adhesive strip, for convenient and easy securing of your cable bundles.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2068

Sarjanumero: SR2068

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
21 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Materiaalin syttyvyysstandardi Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija Pohjan leveys Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Jalustan pituus Osta
0,675 € - 0,675 € 95 Varastossa
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
  • / 2
Lukittava kaapelikiinnike Ei mitään 22.2 mm 25.4 mm Nailon Väritön

AKKSL-8710A-RT

Hinta-alue
0,675 € - 0,675 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    50.8 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon