Valikko Haku

Metalliset nippusiteet

Varastossa

316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.

Sarjanumero: SRMT

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
60 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
1,0117 € - 1,1254 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
150.0 mm
0,6057 € - 0,7126 € 7565 Varastossa
25.0 mm
127.0 mm
1,0315 € - 1,1461 € 1600 Varastossa
203.0 mm
679.0 mm
1,0672 € - 1,1858 € 7654 Varastossa
51.0 mm
201.0 mm
1,4978 € - 1,6546 € 800 Varastossa
152.0 mm
521.0 mm
0,8617 € - 0,9574 € 3000 Varastossa
51.0 mm
201.0 mm
1,0836 € - 1,204 € Kysy toimitusaikaa täältä
304.0 mm
998.0 mm
0,627 € - 0,6967 € 4355 Varastossa
254.0 mm
838.0 mm
1,228 € - 1,3622 € 396 Varastossa
100.0 mm
360.0 mm
2,1494 € - 2,259 € 498 Varastossa
150.0 mm
520.0 mm
0,8283 € - 0,8707 € 4008 Varastossa
80.0 mm
300.0 mm
0,9871 € - 1,0377 € 1700 Varastossa
60.0 mm
225.0 mm
0,7653 € - 0,8488 € 3038 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
3,231 € - 3,231 € 1500 Varastossa
180.0 mm
610.0 mm
4,1757 € - 4,1757 € 300 Varastossa
180.0 mm
610.0 mm
1,4786 € - 1,9304 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
520.0 mm
0,9433 € - 1,2267 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
200.0 mm
1,2362 € - 1,6155 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
360.0 mm
1,7661 € - 2,2863 € 99 Varastossa
100.0 mm
360.0 mm
0,7064 € - 0,9173 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
150.0 mm
  • / 3
Nippuside 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

495180

Hinta-alue
1,1254 € - 1,0117 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
Nippuside 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Ruostumaton teräs

MT-1

Hinta-alue
0,7126 € - 0,6057 €

Varastotasot
7565 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakioside
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.4 kg
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Ruostumaton teräs

MT-13

Hinta-alue
1,1461 € - 1,0315 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakioside
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    203.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.4 kg
  • Kokonaispituus
    679.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Ruostumaton teräs

MT-17

Hinta-alue
1,1858 € - 1,0672 €

Varastotasot
7654 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakioside
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    51.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.4 kg
  • Kokonaispituus
    201.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Ruostumaton teräs

MT-20

Hinta-alue
1,6546 € - 1,4978 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakioside
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    152.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.4 kg
  • Kokonaispituus
    521.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Ruostumaton teräs

MT-25

Hinta-alue
0,9574 € - 0,8617 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakioside
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    51.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.4 kg
  • Kokonaispituus
    201.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Ruostumaton teräs

MT-30

Hinta-alue
1,204 € - 1,0836 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakioside
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    304.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.4 kg
  • Kokonaispituus
    998.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Ruostumaton teräs

MT-7

Hinta-alue
0,6967 € - 0,627 €

Varastotasot
4355 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakioside
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    254.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.4 kg
  • Kokonaispituus
    838.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm Ruostumaton teräs

495157

Hinta-alue
1,3622 € - 1,228 €

Varastotasot
396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Vakioside
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    100.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    60.0 kg
  • Kokonaispituus
    360.0 mm
Nippuside 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Ruostumaton teräs

495162

Hinta-alue
2,259 € - 2,1494 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Vakioside
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    150.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    170.0 kg
  • Kokonaispituus
    520.0 mm
Nippuside 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Ruostumaton teräs

495167

Hinta-alue
0,8707 € - 0,8283 €

Varastotasot
4008 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    80.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

495171

Hinta-alue
1,0377 € - 0,9871 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    225.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

495175

Hinta-alue
0,8488 € - 0,7653 €

Varastotasot
3038 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
Nippuside 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Ruostumaton teräs

495179

Hinta-alue
3,231 € - 3,231 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    180.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    610.0 mm
Nippuside 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Ruostumaton teräs

495184

Hinta-alue
4,1757 € - 4,1757 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    180.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    610.0 mm
Nippuside 520.0 mm 4.6 mm 150.0 mm Ruostumaton teräs Musta

272520069999

Hinta-alue
1,9304 € - 1,4786 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Cable Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    150.0 mm
  • Kokonaispituus
    520.0 mm
  • Pinnoite
    PA
Nippuside 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs Musta

272200069999

Hinta-alue
1,2267 € - 0,9433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Cable Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Pinnoite
    PA
Nippuside 360.0 mm 4.6 mm 100.0 mm Ruostumaton teräs Musta

272360069999

Hinta-alue
1,6155 € - 1,2362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Cable Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    100.0 mm
  • Kokonaispituus
    360.0 mm
  • Pinnoite
    PA
Nippuside 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm Ruostumaton teräs Musta

272360169999

Hinta-alue
2,2863 € - 1,7661 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Cable Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    100.0 mm
  • Kokonaispituus
    360.0 mm
  • Pinnoite
    PA
Nippuside 150.0 mm 4.6 mm 30.0 mm Ruostumaton teräs Musta

272150069999

Hinta-alue
0,9173 € - 0,7064 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Cable Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Pinnoite
    PA