Valikko Haku

Napsautettava koroke

Varastossa

Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirikorteille. Kun itsekierteyttävä ruuvi tarttuu, alahaarat työntyvät ulospäin eliminoiden mutterin tarpeen. Ne sopivat neliömäiseen reikään kiertymisen estämiseksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Rungon halkaisija Paneelin enimmäispaksuus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Reiän koko Välilevyn pituus Osta
0,1795 € - 0,2065 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
3.2 mm
0,1795 € - 0,2065 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
6.4 mm
0,1795 € - 0,2065 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1795 € - 0,2065 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1795 € - 0,2065 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1795 € - 0,2065 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 2
Korokemutteri 3.2 mm (L) Nailon Väritön

MSNE-2-19

Hinta-alue
0,2065 € - 0,1795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Korokemutteri 6.4 mm (L) Nailon Väritön

MSNE-4-19

Hinta-alue
0,2065 € - 0,1795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Korokemutteri 8.0 mm (L) Nailon Väritön

MSNE-5-19

Hinta-alue
0,2065 € - 0,1795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Korokemutteri 6.0 mm (L) Nailon Väritön

MSNE-6M-19

Hinta-alue
0,2065 € - 0,1795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Korokemutteri 8.0 mm (L) Nailon Väritön

MSNE-8M-19

Hinta-alue
0,2065 € - 0,1795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Korokemutteri 15.9 mm (L) Nailon Väritön

MSNE-10-19

Hinta-alue
0,2065 € - 0,1795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790