Nämä napsautettavat tulpat on suunniteltu helpottamaan komponentin asentamista ja irrottamista. Ne suojaavat aukkoa epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja roskilta.
Helppo asentaa ja irrottaa; kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja tiukan istuvuuden. Keskellä olevan liuskan avulla saa hyvän otteen kiristystä ja irrotusta varten. Valikoima sopii hydrauliikkaliittimiin, joissa on metriset, BSP-, UNF- ja JIC-kierteet.
Kukin tulppa sopii moniin eri kokoisiin kierteisiin ja tyyleihin.
Materiaali: LDPE Väri: Punainen, Keltainen, Sininen Series Code: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | h | Materiaali | H | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | D | Yhteensopiva kierretyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,134 € - 0,3335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
|
LDPE
|
|
|
|
Metric;UNF;BSP;JIC
|
||
0,1861 € - 0,46 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
|
LDPE
|
|
|
|
Metric;UNF;BSP;JIC
|
||
0,0192 € - 0,0299 € | 15000 Varastossa |
Punainen
|
0.224 in
5.7 mm
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
1/8" Gas
|
0.563 in
14.3 mm
|
NPT;Metrinen
|
||
0,0417 € - 0,0649 € | 2090 Varastossa |
Punainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
3/4" Gas
|
1.244 in
31.6 mm
|
NPT
|
||
0,037 € - 0,0576 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
0.283 in
7.2 mm
|
LDPE
|
0.516 in
13.1 mm
|
11/16" UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF
|
||
0,0351 € - 0,0547 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
0.197 in
5.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
M14
|
0.74 in
18.8 mm
|
Metric;UNF
|
||
0,0363 € - 0,0565 € | 5000 Varastossa |
Punainen
|
0.386 in
9.8 mm
|
LDPE
|
0.539 in
13.7 mm
|
5/8" Gas
|
1.083 in
27.5 mm
|
NPT;UNF
|
||
0,0551 € - 0,0858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
0.504 in
12.8 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
1" Gas
|
1.476 in
37.5 mm
|
NPT
|
||
0,1032 € - 0,1605 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
2" Gas
|
2.669 in
67.8 mm
|
NPT
|
||
0,0295 € - 0,0459 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
0.236 in
6.0 mm
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
7/16" UNF
|
0.622 in
15.8 mm
|
UNF
|
||
0,0363 € - 0,0565 € | 5000 Varastossa |
Punainen
|
0.37 in
9.4 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1/2" Gas
|
1.024 in
26.0 mm
|
NPT;Metrinen
|
||
0,0662 € - 0,103 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
0.5 in
12.7 mm
|
LDPE
|
0.693 in
17.6 mm
|
1,1/2" Gas
|
2.165 in
55.0 mm
|
NPT
|
||
0,037 € - 0,0576 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
0.28 in
7.1 mm
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
M18
|
0.945 in
24.0 mm
|
Metric;UNF
|
||
0,0649 € - 0,101 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
M39
|
1.476 in
37.5 mm
|
Metric;UNF
|
||
0,0438 € - 0,0681 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
0.476 in
12.1 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
M24
|
1.252 in
31.8 mm
|
Metric;UNF
|
||
0,0213 € - 0,0331 € | 5098 Varastossa |
Punainen
|
0.323 in
8.2 mm
|
LDPE
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/4" Gas
|
0.693 in
17.6 mm
|
NPT;UNF
|
||
0,0236 € - 0,0368 € | 15000 Varastossa |
Punainen
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8" Gas
|
0.854 in
21.7 mm
|
NPT;Metrinen
|
||
0,0794 € - 0,1236 € | 2099 Varastossa |
Punainen
|
0.402 in
10.2 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1,1/4" Gas
|
1.949 in
49.5 mm
|
NPT
|
||
0,05 € - 0,0778 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
1 1/16" UNF
|
1.244 in
31.6 mm
|
Metric;UNF
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.