Valikko Haku

Laippasuojus 1 1/4 in Punainen PE

Tämä nastallinen laippasuojus tarjoaa kattavaa peittoa ja reiän suojausta korkean paineen käyttökohteissa. Se tarjoaa tiukan istuvuuden ja on erittäin kemikaalienkestävä. Se on punainen ja valmistettu LDPE-materiaalista. Se soveltuu SAE-koodille 62 (6000 PSI).
Tuotekoodi:

34384

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 4,3989 €
500 + 1,2362 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

219,95 €

50 x 4,3989 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 31.8 mm
Luokan painearvot 6000
Väri Punainen
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä