Valikko Haku

Laippasuojus 10 in Musta LDPE

This black LDPE flange protector protects the face and area surrounding bolt holes. It is suitable for flanges with a nominal diameter of 10” and pressure of 150 bar.
Tuotekoodi:

43617

136 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 21 14,1743 €
22 + 9,5973 €
Vakiopakkaus: 22

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

14,17 €

1 x 14,1743 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 254 mm
Luokan painearvot 125
Luokan painearvot 150
Väri Musta
Materiaali LDPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä