Valikko Haku

Nastatasausjalat - metallinen kiinteä alusta

Varastossa

Metallisella kiinteällä alustalla varustettu nastatasausjalka on edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
97 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Pohjan tyyppi Väri Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
0,5818 € - 1,2219 € 1478 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
0,6133 € - 1,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Kuusikulmainen
Musta
0,69 € - 1,449 € 1074 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
1,4101 € - 2,9613 € 332 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
0,6106 € - 1,2822 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kuusikulmainen
Musta
1,0555 € - 2,3317 € 250 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
0,6599 € - 1,3858 € 398 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
0,983 € - 2,0643 € 8744 Varastossa
M12
Kuusikulmainen
Musta
0,6256 € - 1,6445 € 1500 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
0,6996 € - 1,7423 € 750 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
0,6749 € - 1,4174 € 350 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
0,6818 € - 1,4318 € 505 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
0,6749 € - 1,4174 € 940 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
0,4326 € - 0,9085 € 818 Varastossa
M6
Kuusikulmainen
Musta
0,8871 € - 1,863 € 338 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
0,6202 € - 1,3024 € 758 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
0,6366 € - 1,3369 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kuusikulmainen
Musta
0,6188 € - 1,2995 € 1261 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
0,6037 € - 1,5813 € 131 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
0,857 € - 1,7998 € 1451 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
  • / 5
20.0 mm Laitejalat M8 15.0 mm

499339

Hinta-alue
1,2219 € - 0,5818 €

Varastotasot
1478 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    LDPE;hiiliteräs
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 30.0 mm M10 15.0 mm Musta

499365

Hinta-alue
1,61 € - 0,6133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    LDPE;hiiliteräs
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M10 55.0 mm Musta

499330

Hinta-alue
1,449 € - 0,69 €

Varastotasot
1074 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;teräs
27.0 mm Laitejalat M10 105.0 mm

499358

Hinta-alue
2,9613 € - 1,4101 €

Varastotasot
332 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;teräs
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 25.0 mm M8 35.0 mm Musta

499345

Hinta-alue
1,2822 € - 0,6106 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    LDPE;hiiliteräs
19.0 mm Laitejalat M8 15.0 mm

499335

Hinta-alue
2,3317 € - 1,0555 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    LDPE;hiiliteräs
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 25.0 mm M10 15.0 mm Musta

499347

Hinta-alue
1,3858 € - 0,6599 €

Varastotasot
398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    LDPE;hiiliteräs
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 27.0 mm M12 25.0 mm Musta

499360

Hinta-alue
2,0643 € - 0,983 €

Varastotasot
8744 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;teräs
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 30.0 mm M8 35.0 mm Musta

499363

Hinta-alue
1,6445 € - 0,6256 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    LDPE;hiiliteräs
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M10 75.0 mm Musta

499332

Hinta-alue
1,7423 € - 0,6996 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;teräs
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 27.0 mm M10 25.0 mm Musta

499352

Hinta-alue
1,4174 € - 0,6749 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;teräs
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M10 45.0 mm Musta

499329

Hinta-alue
1,4318 € - 0,6818 €

Varastotasot
505 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;teräs
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 27.0 mm M10 35.0 mm Musta

499353

Hinta-alue
1,4174 € - 0,6749 €

Varastotasot
940 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;teräs
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 20.0 mm M6 55.0 mm Musta

499338

Hinta-alue
0,9085 € - 0,4326 €

Varastotasot
818 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;teräs
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 30.0 mm M10 45.0 mm Musta

499368

Hinta-alue
1,863 € - 0,8871 €

Varastotasot
338 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    LDPE;hiiliteräs
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M10 35.0 mm Musta

499328

Hinta-alue
1,3024 € - 0,6202 €

Varastotasot
758 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;teräs
20.0 mm Laitejalat M8 35.0 mm

499341

Hinta-alue
1,3369 € - 0,6366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    LDPE;hiiliteräs
27.0 mm Laitejalat M10 20.0 mm

499351

Hinta-alue
1,2995 € - 0,6188 €

Varastotasot
1261 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;teräs
30.0 mm Laitejalat M8 25.0 mm

499362

Hinta-alue
1,5813 € - 0,6037 €

Varastotasot
131 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    LDPE;hiiliteräs
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 30.0 mm M10 25.0 mm Musta

499366

Hinta-alue
1,7998 € - 0,857 €

Varastotasot
1451 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    LDPE;hiiliteräs