Valikko Haku

Nippuside 225.4 mm 50.8 mm PA Väritön

This non-releasable, push-in mount cable tie is manufactured from natural nylon.
Tuotekoodi:

WIT-50RLA-M

38960 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2163 €
5000 - 9999 0,2012 €
10000 + 0,1779 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

216,30 €

1000 x 0,2163 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sertifiointi UL
Väri Väritön
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.8 mm
Asennustapa Työntösovite
Silmukan vähimmäisvetolujuus 22.7 kg
Kokonaispituus 225.4 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E71558
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä