Valikko Haku

Nippuside 173.0 mm 44.5 mm PA Väritön

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4-6.8 mm with a panel thickness of 0.8-2mm.
Tuotekoodi:

WIT-50SRA-1-01

25390 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2012 €
5000 - 9999 0,1889 €
10000 + 0,1684 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

201,20 €

1000 x 0,2012 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kannan tyyppi Soikea kanta
Yhteensopiva reiän halkaisija 6.6 mm
Asennustapa Työntösovite
Silmukan vähimmäisvetolujuus 22.7 kg
Kokonaispituus 173.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä