Valikko Haku

Nippuside 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nailon Sininen

This metal detectable cable tie is made of nylon 6/6 with metal particles and polypropylene. It has a metal tooth head. The total metal dispersion throughout the entire body of the tie make it particularly suited for food and pharmaceutical industries. It is X ray visible and the blue colour assists It's detection. It can be used as part of the HACCP process and is halogen free. It has a flammability UL94 rating and can perform under operating temperature of - 40 °C to + 85 °C (continuous).
Tuotekoodi:

494668

200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2368 €
1000 - 1999 0,2259 €
2000 + 0,2135 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

23,68 €

100 x 0,2368 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pinnoite Pinnoittamaton
Väri Sininen
Kannan tyyppi Metallihammaskanta
Reiän tyyppi Ei ruuvin reikää
Erityisominaisuudet Metallitunnistettava
Kokonaispituus 92.0 mm
Kokonaisleveys 2.4 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä