Valikko Haku

P-klipsit

Varastossa

These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.

It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.

Series Code :SR1109

Sarjanumero: SR1109

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,7925 € - 0,8704 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
22.2 mm
0,2573 € - 0,3436 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
4.8 mm
0,6324 € - 0,7692 € 3715 Varastossa
6.8 mm
11.1 mm
2,5191 € - 2,5191 € 1033 Varastossa
10.3 mm
17.5 mm
0,7599 € - 0,8365 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.3 mm
6.4 mm
0,7498 € - 0,8227 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.3 mm
12.7 mm
0,6142 € - 0,6745 € 1762 Varastossa
6.8 mm
17.5 mm
1,0747 € - 1,2674 € 1617 Varastossa
6.8 mm
28.6 mm
0,3391 € - 0,4006 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
8.0 mm
0,7165 € - 0,8748 € 4846 Varastossa
6.8 mm
14.3 mm
1,2855 € - 1,2855 € 249 Varastossa
10.3 mm
25.4 mm
0,6782 € - 0,7448 € 1446 Varastossa
10.3 mm
9.5 mm
0,6804 € - 0,7475 € 18321 Varastossa
6.8 mm
19.1 mm
0,9797 € - 1,0789 € 7100 Varastossa
6.8 mm
31.8 mm
0,3529 € - 0,4157 € 5719 Varastossa
6.8 mm
9.5 mm
0,7862 € - 0,8654 € 2261 Varastossa
10.3 mm
15.9 mm
1,4193 € - 1,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.3 mm
31.8 mm
0,7234 € - 0,7938 € 696 Varastossa
10.3 mm
11.1 mm
0,5312 € - 0,6229 € 7972 Varastossa
6.8 mm
15.9 mm
0,7586 € - 0,834 € 4921 Varastossa
6.8 mm
25.4 mm
  • / 2
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 22.2 mm 6.8 mm Teräs;TPE Musta

SPN-14

Hinta-alue
0,8704 € - 0,7925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Sähkösinkitty,neopreenipehmuste
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    22.2 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 4.8 mm 6.8 mm Teräs;TPE Musta

SPN-3

Hinta-alue
0,3436 € - 0,2573 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Sähkösinkitty,neopreenipehmuste
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.8 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 11.1 mm 6.8 mm Teräs;TPE Musta

SPN-7

Hinta-alue
0,7692 € - 0,6324 €

Varastotasot
3715 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Sähkösinkitty,neopreenipehmuste
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    11.1 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 17.5 mm 10.3 mm Teräs Musta

SPNW-11

Hinta-alue
2,5191 € - 2,5191 €

Varastotasot
1033 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Sähkösinkitty,neopreenipehmuste
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;Neopreenikumi
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    17.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 6.4 mm 10.3 mm Teräs;kumi Musta

SPNW-4

Hinta-alue
0,8365 € - 0,7599 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Sähkösinkitty,neopreenipehmuste
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;Neopreenikumi
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.4 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 12.7 mm 10.3 mm Teräs Musta

SPNW-8

Hinta-alue
0,8227 € - 0,7498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Sähkösinkitty,neopreenipehmuste
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;Neopreenikumi
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 17.5 mm 6.8 mm Teräs;TPE Musta

SPN-11

Hinta-alue
0,6745 € - 0,6142 €

Varastotasot
1762 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Sähkösinkitty,neopreenipehmuste
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    17.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 28.6 mm 6.8 mm Teräs;TPE Musta

SPN-18

Hinta-alue
1,2674 € - 1,0747 €

Varastotasot
1617 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Sähkösinkitty,neopreenipehmuste
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    28.6 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 8.0 mm 6.8 mm Teräs;TPE Musta

SPN-5

Hinta-alue
0,4006 € - 0,3391 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Sähkösinkitty,neopreenipehmuste
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    8.0 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 14.3 mm 6.8 mm Teräs;TPE Musta

SPN-9

Hinta-alue
0,8748 € - 0,7165 €

Varastotasot
4846 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Sähkösinkitty,neopreenipehmuste
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    14.3 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 25.4 mm 10.3 mm Teräs Musta

SPNW-16

Hinta-alue
1,2855 € - 1,2855 €

Varastotasot
249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Sähkösinkitty,neopreenipehmuste
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;Neopreenikumi
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    25.4 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 9.5 mm 10.3 mm Teräs;kumi Musta

SPNW-6

Hinta-alue
0,7448 € - 0,6782 €

Varastotasot
1446 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Sähkösinkitty,neopreenipehmuste
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;Neopreenikumi
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 19.1 mm 6.8 mm Teräs;TPE Musta

SPN-12

Hinta-alue
0,7475 € - 0,6804 €

Varastotasot
18321 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Sähkösinkitty,neopreenipehmuste
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    19.1 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 31.8 mm 6.8 mm Teräs;TPE Musta

SPN-20

Hinta-alue
1,0789 € - 0,9797 €

Varastotasot
7100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Sähkösinkitty,neopreenipehmuste
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    31.8 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 9.5 mm 6.8 mm Teräs;TPE Musta

SPN-6

Hinta-alue
0,4157 € - 0,3529 €

Varastotasot
5719 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Sähkösinkitty,neopreenipehmuste
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 15.9 mm 10.3 mm Teräs Musta

SPNW-10

Hinta-alue
0,8654 € - 0,7862 €

Varastotasot
2261 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Sähkösinkitty,neopreenipehmuste
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;Neopreenikumi
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    15.9 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 31.8 mm 10.3 mm Teräs Musta

SPNW-20

Hinta-alue
1,57 € - 1,4193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Sähkösinkitty,neopreenipehmuste
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;Neopreenikumi
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    31.8 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 11.1 mm 10.3 mm Teräs Musta

SPNW-7

Hinta-alue
0,7938 € - 0,7234 €

Varastotasot
696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Sähkösinkitty,neopreenipehmuste
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;Neopreenikumi
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    11.1 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 15.9 mm 6.8 mm Teräs;TPE Musta

SPN-10

Hinta-alue
0,6229 € - 0,5312 €

Varastotasot
7972 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Sähkösinkitty,neopreenipehmuste
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    15.9 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 25.4 mm 6.8 mm Teräs;TPE Musta

SPN-16

Hinta-alue
0,834 € - 0,7586 €

Varastotasot
4921 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Sähkösinkitty,neopreenipehmuste
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    25.4 mm