Valikko Haku

Peruskytkimet

Varastossa

Kytkintarvikkeet tarjoavat varaosia ja lisävarusteita painikevalikoimallemme.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Piirin asennustyyppi Väri Osta
4,5454 € - 4,5454 € Kysy toimitusaikaa täältä
1 NC
8,4473 € - 9,3783 € Kysy toimitusaikaa täältä
12-30 V AC/DC
12,5409 € - 13,9374 € Kysy toimitusaikaa täältä
100-230 V AC
9,0086 € - 10,0081 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
1,0008 € - 1,1117 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
4,7918 € - 5,3121 € 180 Varastossa
1 NC
7,8997 € - 8,7759 € Kysy toimitusaikaa täältä
12-30 V AC/DC
11,7195 € - 13,0338 € Kysy toimitusaikaa täältä
100-230 V AC
8,4473 € - 9,3783 € Kysy toimitusaikaa täältä
12-30 V AC/DC
8,4473 € - 9,3783 € Kysy toimitusaikaa täältä
12-30 V AC/DC
13,0201 € - 14,4713 € Kysy toimitusaikaa täältä
100-230 V AC
9,0086 € - 10,0081 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
1,0008 € - 1,1117 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
4,0662 € - 4,518 € Kysy toimitusaikaa täältä
Light Contact Block
8,3788 € - 9,2961 € Kysy toimitusaikaa täältä
12-30 V AC/DC
12,4314 € - 13,8279 € Kysy toimitusaikaa täältä
100-230 V AC
7,4752 € - 8,2967 € Kysy toimitusaikaa täältä
12-30 V AC/DC
13,0201 € - 14,4713 € Kysy toimitusaikaa täältä
100-230 V AC
13,0201 € - 14,4713 € 200 Varastossa
100-230 V AC
1,0008 € - 1,1117 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
  • / 2
Kontaktilohko lopetus ‌ IP65 28.0 mm

1339763

Hinta-alue
4,5454 € - 4,5454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Contact Block
  • Piirin asennustyyppi
    1 NC
  • Versio
    1
  • Tullinimike
    8536508090
Valaistuslohko LED-valolla ‌ IP65 44.0 mm

1339767

Hinta-alue
9,3783 € - 8,4473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Illumination Block with LED
  • Piirin asennustyyppi
    12-30 V AC/DC
  • Versio
    2
  • Tullinimike
    8536508090
Valaistuslohko LED-valolla ‌ IP65 44.0 mm

1339771

Hinta-alue
13,9374 € - 12,5409 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Illumination Block with LED
  • Piirin asennustyyppi
    100-230 V AC
  • Versio
    2
  • Tullinimike
    8536508090
Silikoni Kaksipäinen suojus - Valkoinen

1339775

Hinta-alue
10,0081 € - 9,0086 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Cover Double Head
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    8536508090
Valkoinen Kaksoislevynpidike 18 mm

1339779

Hinta-alue
1,1117 € - 1,0008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Double Push Button Plate Holder
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    8536508090
kKntaktilohko IP50 33.0 mm

1339808

Hinta-alue
5,3121 € - 4,7918 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Contact Block
  • Piirin asennustyyppi
    1 NC
  • Hinta / kpl sis ALV
    5.9757 GBP
  • Versio
    1
  • Tullinimike
    8536508090
Signaalilohko IP50 44.0 mm

1339812

Hinta-alue
8,7759 € - 7,8997 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Illumination Block with LED
  • Piirin asennustyyppi
    12-30 V AC/DC
  • Versio
    2
  • Tullinimike
    8536508090
Signaalilohko IP50 44.0 mm

1339816

Hinta-alue
13,0338 € - 11,7195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Illumination Block with LED
  • Piirin asennustyyppi
    100-230 V AC
  • Versio
    2
  • Tullinimike
    8536508090
Valaistuslohko LED-valolla ‌ IP65 44.0 mm

1339764

Hinta-alue
9,3783 € - 8,4473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Illumination Block with LED
  • Piirin asennustyyppi
    12-30 V AC/DC
  • Versio
    2
  • Tullinimike
    8536508090
Valaistuslohko LED-valolla ‌ IP65 44.0 mm

1339768

Hinta-alue
9,3783 € - 8,4473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Illumination Block with LED
  • Piirin asennustyyppi
    12-30 V AC/DC
  • Versio
    2
  • Tullinimike
    8536508090
Valaistuslohko LED-valolla ‌ IP65 44.0 mm

1339772

Hinta-alue
14,4713 € - 13,0201 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Illumination Block with LED
  • Piirin asennustyyppi
    100-230 V AC
  • Versio
    2
  • Tullinimike
    8536508090
Kaksipäinen jatkettu suojus Silikoni Valkoinen

1339776

Hinta-alue
10,0081 € - 9,0086 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Cover Double Head
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    8536508090
Silikoni Levynpidike 8 mm - Valkoinen

1339780

Hinta-alue
1,1117 € - 1,0008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Push Button Plate
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    8536508090
kKntaktilohko IP50 33.0 mm

1339809

Hinta-alue
4,518 € - 4,0662 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Light Contact Block
  • Piirin asennustyyppi
    Light Contact Block
  • Versio
    1
  • Tullinimike
    8536508090
Signaalilohko IP50 44.0 mm

1339813

Hinta-alue
9,2961 € - 8,3788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Illumination Block with LED
  • Piirin asennustyyppi
    12-30 V AC/DC
  • Versio
    2
  • Tullinimike
    8536508090
Signaalilohko IP50 44.0 mm

1339817

Hinta-alue
13,8279 € - 12,4314 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Illumination Block with LED
  • Piirin asennustyyppi
    100-230 V AC
  • Versio
    2
  • Tullinimike
    8536508090
Valaistuslohko LED-valolla ‌ IP65 44.0 mm

1339765

Hinta-alue
8,2967 € - 7,4752 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Illumination Block with LED
  • Piirin asennustyyppi
    12-30 V AC/DC
  • Versio
    2
  • Tullinimike
    8536508090
Valaistuslohko LED-valolla ‌ IP65 44.0 mm

1339769

Hinta-alue
14,4713 € - 13,0201 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Illumination Block with LED
  • Piirin asennustyyppi
    100-230 V AC
  • Versio
    2
  • Tullinimike
    8536508090
Valaistuslohko LED-valolla ‌ IP65 44.0 mm

1339773

Hinta-alue
14,4713 € - 13,0201 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Illumination Block with LED
  • Piirin asennustyyppi
    100-230 V AC
  • Versio
    2
  • Tullinimike
    8536508090
Silikoni Levynpidike 8 mm - Valkoinen

1339777

Hinta-alue
1,1117 € - 1,0008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Push Button Plate Holder
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    8536508090