Valikko Haku

Upotettu kahva 92.3 mm 36.0 mm ABS Musta

Recessed pull handle with snap fit design. This flush pull handle has a low-profile design. Made from UL94 HB rated ABS.
Tuotekoodi:

1239055

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 3,1215 €
200 - 399 2,9709 €
400 + 2,8203 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

62,43 €

20 x 3,1215 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvamalli Napsautusvetokahva
Asennustyyppi Snap Fit
Kahvan materiaali ABS
Koko materiaali Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
Väri Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä