Valikko Haku

Sisätulppa 35.0 mm 24.6 mm Keltainen

Tämä putkitulppa on valmistettu LDPE:stä ja siinä on vahvistettu kanta, joten se sopii vaativaan käyttöön. Sillä voidaan suojata pieniä putkia korroosiolta, lialta ja kosteudelta kuljetuksen ja säilytyksen aikana.
Tuotekoodi:

11356

800 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
80 - 799 1,0724 €
800 + 0,4531 €
Vakiopakkaus: 800

Tilaa useita 80

Kokonaishinta:

85,79 €

80 x 1,0724 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Keltainen
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä