Valikko Haku

Läpivientiliuska 4.2 mm 4.2 mm 4.8 mm PA Väritön

Tämä umpinainen läpivientinauha suojaa paneelin karkeilta reunoilta, jotka voisivat vaarantaa niihin kosketuksissa olevat osat ja ihmiset.
Tuotekoodi:

NGSE-4

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 + 5,3382 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

160,15 €

30 x 5,3382 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Tyyppi Solid Lengths
Reunasuojan korkeus 1.2 mm
Pituus 6.1 mm
Kokonaispituus 30.0 m
Koko materiaali Polyamidi 6
Rullan pituus 30 m
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä