Valikko Haku

Ruuvattava koukku 303 Ruostumaton teräs 50.0 mm

Tämä kierreasennettu koukku on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja se tarjoaa kestävän ja ei-reaktiivisen yleispätevän asennusratkaisun.
Tuotekoodi:

SUG-163

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 83,4172 €
5 - 9 73,1729 €
10 - 19 65,1697 €
20 + 60,4472 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

83,42 €

1 x 83,4172 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuormituskapasiteetti 20 kg
Koukun projektio 80.2 mm
Koukun paksuus 13.0 mm
Asennussuunta Pysty
Asennusreikien määrä 2
Koukun korkeus 50.0 mm
Asennusleveys 16.0 mm
Asennuskorkeus 16.0 mm
Asennustyyppi Vertical Mount with Screws
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä