Valikko Haku

Ruuvattava liukuosa 22.0 mm 5.5 mm PTFE;Teräs Musta

PTFE:stä valmistettu liukuruuvikiinnitys teräsaluslevyllä. 4,5 mm:n ruuvinreikä.
Tuotekoodi:

499483

7988 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 0,9027 €
200 + 0,4299 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

18,05 €

20 x 0,9027 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Muoto Pyöreä
Väri Musta
Koko materiaali Polytetrafluorieteeni;Teräs
Tullinimike 3926909790
Kannan muoto Pyöreä
Kiinnikkeen malli Ruuvi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä