Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät

Varastossa

Muovisella kääntyvällä alustalla varustetut laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
58 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
1,0555 € - 1,0555 € 5719 Varastossa
M12
0,6749 € - 0,6749 € 17704 Varastossa
M8
0,7228 € - 0,7228 € 5844 Varastossa
M10
1,5881 € - 1,5881 € 6365 Varastossa
M10
1,7798 € - 1,9715 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
0,6202 € - 0,6202 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
1,1308 € - 1,1308 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
2,6697 € - 2,6697 € 5703 Varastossa
M10
0,4093 € - 0,4093 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
1,4923 € - 1,4923 € 14 Varastossa
M12
1,4375 € - 1,4375 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
0,5052 € - 0,5052 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
0,7913 € - 0,7913 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
1,903 € - 1,9988 € 13 Varastossa
M10
0,3012 € - 0,3012 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
1,4512 € - 1,4512 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
1,903 € - 1,9988 € 14 Varastossa
M10
1,2349 € - 1,2349 € 2847 Varastossa
M12
  • / 3
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M12 55.0 mm Musta

466194

Hinta-alue
1,0555 € - 1,0555 €

Varastotasot
5719 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M8 40.0 mm Musta

466198

Hinta-alue
0,6749 € - 0,6749 €

Varastotasot
17704 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M10 25.0 mm Musta

466202

Hinta-alue
0,7228 € - 0,7228 €

Varastotasot
5844 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M10 100.0 mm Musta

466206

Hinta-alue
1,5881 € - 1,5881 €

Varastotasot
6365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M12 100.0 mm Musta

466211

Hinta-alue
1,9715 € - 1,7798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
Matalan profiilin laitejalat 35.0 mm M10 35.0 mm Musta

465328

Hinta-alue
0,6202 € - 0,6202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M8 80.0 mm Musta

465512

Hinta-alue
1,1308 € - 1,1308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 120.0 mm Musta

465534

Hinta-alue
2,6697 € - 2,6697 €

Varastotasot
5703 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
Matalan profiilin laitejalat 35.0 mm M8 25.0 mm Musta

465330

Hinta-alue
0,4093 € - 0,4093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M12 70.0 mm Musta

465509

Hinta-alue
1,4923 € - 1,4923 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 70.0 mm Musta

465532

Hinta-alue
1,4375 € - 1,4375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M10 35.0 mm Musta

465331

Hinta-alue
0,5052 € - 0,5052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    7318190090
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M8 40.0 mm Musta

465511

Hinta-alue
0,7913 € - 0,7913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 100.0 mm Musta

465533

Hinta-alue
1,9988 € - 1,903 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M8 25.0 mm Musta

465329

Hinta-alue
0,3012 € - 0,3012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    7318190090
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M10 80.0 mm Musta

465508

Hinta-alue
1,4512 € - 1,4512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M10 100.0 mm Musta

465515

Hinta-alue
1,9988 € - 1,903 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M12 70.0 mm Musta

466210

Hinta-alue
1,2349 € - 1,2349 €

Varastotasot
2847 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta