Valikko Haku

Käsipyörä 40.0 mm M8 25.0 mm Teräs PA

Vakiokäsipyörät sisäänvaletuilla tapeilla ja sisäkkeillä maksimaalisen voiman varmistamiseksi.
Tuotekoodi:

497481

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 3,5729 €
500 + 0,9876 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

178,65 €

50 x 3,5729 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Tapin materiaali Teräs
Jaokkeiden määrä 3
Asennustyyppi Threaded Male
Väri Musta
Tullinimike 3926300090
Nupin materiaali PA
Kiinnikkeen malli Nasta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä