Valikko Haku

Sivusta vedettävä tulppa 23.2 mm 29.4 mm Sininen LDPE

Tämä sininen sivuvetoliuska takaa erinomaisen suojan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta tuotannon, säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Sivuvetoliuska auttaa irrottamaan osan ahtaissa paikoissa.
Tuotekoodi:

P-33

5000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2472 €
5000 + 0,0973 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

123,60 €

500 x 0,2472 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 23.2 mm
d2 29.4 mm
Väri Sininen
Materiaali LDPE
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä