Päätykärjet sopivat monenlaiseen käyttöön. Ne suojaavat lialta ja vioittumiselta ja tarjoavat siistin viimeistelyn. Eri materiaalit ja värit ovat saatavilla moniin eri käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR1506, SR1500, SR1501
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | h | d1 | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0377 € - 0,0902 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.217 in
5.5 mm
|
Valkoinen
|
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
0,061 € - 0,1463 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.343 in
8.7 mm
|
Valkoinen
|
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
0,0509 € - 0,1219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
0,1092 € - 0,1572 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
Musta
|
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
0,1006 € - 0,2518 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
0,0814 € - 0,2035 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
0,0571 € - 0,1428 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
0,0692 € - 0,1728 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.217 in
5.5 mm
|
Valkoinen
|
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
0,0377 € - 0,0957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
0,0544 € - 0,1305 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Valkoinen
|
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
0,069 € - 0,1753 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.413 in
10.5 mm
|
Musta
|
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
0,0446 € - 0,1132 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.248 in
6.3 mm
|
Musta
|
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
0,0477 € - 0,1224 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Valkoinen
|
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
0,0571 € - 0,1428 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
Musta
|
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
0,0357 € - 0,0908 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
0,0716 € - 0,1788 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.248 in
6.3 mm
|
Musta
|
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
|
||
0,0446 € - 0,1135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.244 in
6.2 mm
|
Musta
|
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
0,0509 € - 0,1296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
0,0454 € - 0,102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Valkoinen
|
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
0,0603 € - 0,1535 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
Valkoinen
|
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.