Valikko Haku

Suojaputket 5.3 mm 1.52 mm Punainen

This red flexitube is made of Silicone and is able to withstand temperatures up to 250 °C. Its flexibility allows it to expend to fit stud diameter range of 3.0-5.0 mm. It is supplied in one metre length.
Tuotekoodi:

1255013

43 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 1 317,184 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1 317,18 €

1 x 1 317,184 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 5.3 mm
WT 1.52 mm
Rullan pituus 25.0 m
Väri Punainen
Materiaali Silikoni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä