Valikko Haku

Tappi - vakio

Varastossa

Saranatapit tai -tangot ovat teollisia kiinnittimiä, joita käytetään yleisesti erityyppisissä sovelluksissa ja käyttötyypeillä. Näillä saranatapeilla voidaan kiinnittää kaksi tai useampi osa yhteen. Niitä käytetään yleisesti rakenteen vahvistamiseen kaappien valmistuksessa ja muissa kohteissa. Lisämateriaalivaihtoehtoja on saatavana pyynnöstä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Tapin läpimitta Kokonaispituus Osta
0,0592 € - 0,0592 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0411 € - 0,0411 € 27000 Varastossa
0,0442 € - 0,0442 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0456 € - 0,0456 € 10998 Varastossa
0,067 € - 0,067 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0597 € - 0,0597 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0403 € - 0,0403 € 16998 Varastossa
0,0456 € - 0,0456 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0403 € - 0,0403 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0548 € - 0,0548 € 894 Varastossa
0,0442 € - 0,0442 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,046 € - 0,046 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0426 € - 0,0426 € 11000 Varastossa
0,0417 € - 0,0417 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,153 € - 0,153 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0777 € - 0,0777 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0411 € - 0,0411 € 7966 Varastossa
0,045 € - 0,045 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0492 € - 0,0492 € 16996 Varastossa
0,0387 € - 0,0387 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 2
Tappi 7.9 mm (L) 9.3 mm (OD) Asetaali

2503750312

Hinta-alue
0,0592 € - 0,0592 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 9.5 mm (L) 1.6 mm (OD) Asetaali

2500620375

Hinta-alue
0,0411 € - 0,0411 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 3.2 mm (L) 7.9 mm (OD) Asetaali

2503120125

Hinta-alue
0,0442 € - 0,0442 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 15.9 mm (L) 4.7 mm (OD) Asetaali

2501870625

Hinta-alue
0,0456 € - 0,0456 €

Varastotasot
10998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 6.0 mm (L) 6.4 mm (OD) Asetaali

2502500239

Hinta-alue
0,067 € - 0,067 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 4.8 mm (L) 2.4 mm (OD) Asetaali

2500930187

Hinta-alue
0,0597 € - 0,0597 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 6.4 mm (L) 1.6 mm (OD) Asetaali

2500620250

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0403 €

Varastotasot
16998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 12.7 mm (L) 5.3 mm (OD) Asetaali

2502100500

Hinta-alue
0,0456 € - 0,0456 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 9.5 mm (L) 1.2 mm (OD) Asetaali

2500470375

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 12.7 mm (L) 4.7 mm (OD) Asetaali

2501870500

Hinta-alue
0,0548 € - 0,0548 €

Varastotasot
894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 9.5 mm (L) 4.7 mm (OD) Asetaali

2501870375

Hinta-alue
0,0442 € - 0,0442 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 7.9 mm (L) 2.4 mm (OD) Asetaali

2500930312

Hinta-alue
0,046 € - 0,046 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 3.2 mm (L) 4.7 mm (OD) Asetaali

2501870125

Hinta-alue
0,0426 € - 0,0426 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 12.7 mm (L) 1.6 mm (OD) Asetaali

2500620500

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 6.4 mm (L) 11.1 mm (OD) Asetaali

2504370250

Hinta-alue
0,153 € - 0,153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 9.5 mm (L) 7.9 mm (OD) Asetaali

2503120375

Hinta-alue
0,0777 € - 0,0777 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 6.4 mm (L) 2.4 mm (OD) Asetaali

2500930250

Hinta-alue
0,0411 € - 0,0411 €

Varastotasot
7966 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 9.5 mm (L) 6.4 mm (OD) Asetaali

2502500375

Hinta-alue
0,045 € - 0,045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 9.5 mm (L) 3.2 mm (OD) Asetaali

2501250375

Hinta-alue
0,0492 € - 0,0492 €

Varastotasot
16996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 3.2 mm (L) 1.2 mm (OD) Asetaali

2500470125

Hinta-alue
0,0387 € - 0,0387 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790